TIDA-010037

TIDA-010037

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una medición de energía de fase dividida de clase 0.1 mediante un convertidor analógico a digital (ADC) multicanal de alto rendimiento. El ADC independiente muestrea la salida de los transformadores de corriente (CT) a 8 kHz para medir la corriente y el voltaje de cada tramo de la red eléctrica de CA. Este diseño de referencia puede alcanzar una alta exactitud en un amplio rango de corriente de entrada (0.05 – 100 amps) y es compatible con altas frecuencias de muestreo necesarias para funciones avanzadas de calidad de potencia, como el análisis armónico individual. El uso de un ADC independiente para muestrear la salida de los CT proporciona a los diseñadores una mayor flexibilidad en la elección de microcontroladores de metrología en comparación con los SoC integrados y los productos específicos de la aplicación. El diseño de referencia utiliza un microcontrolador servidor SimpleLink™ ARM Cortex-M4 para calcular los parámetros de medición de energía.  Este diseño también puede utilizar una tasa de muestreo ADC de 32 ksps al permitir solo un subconjunto de los parámetros completos de medición de energía.

Funciones
  • Metrología de fase dividida para medidores de electricidad que cumple con los requisitos de precisión de energía activa ANSI C12.20 de clase 0.1 en el rango de entrada 10000:1
  • Cálculos de energía y potencia activas y reactivas, corriente y tensión cuadrática media (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
  • RS-232 y RS-485 aislados con aislamiento RMS de 5-kV
  • Expansión del módulo de comunicaciones con límite de corriente y protección contra sobretensión y subtensión
  • Probado en todo el rango de entrada 50-mA a 100-A
  • Diseño de referencia completo y probado con archivos de hardware y guía de diseño
  • La alta precisión de la energía activa aún se obtiene cuando la tasa de muestreo ADC aumenta a 32 ksps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEM8B.PDF (5564 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZC0.PDF (429 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZB9.PDF (169 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZC2.ZIP (16902 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFD3.ZIP (2337 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZC1.PDF (2167 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZB8.PDF (670 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M04 — ADC delta-sigma, 4 canales, 24 bits, 64 kSPS, muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1500 — Transceptor RS-485 de 5 V hasta 500 kbps con protección IEC ESD de ±8 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3840 — Supervisor de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de tiempo de rei

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS1800 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 18V

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25921L — eFuse de 0.4-1.6 A, 4.5 V a 18 V, 90 mΩ, con respuesta de falla de cierre desactivado
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
* Guía de diseño High-Accuracy Split-Phase CT Electricity Meter Reference Design Using Standalone (Rev. B) PDF | HTML 9/10/2020

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-010036 — Diseño de referencia de medidor de electricidad de derivación monofásico con ADC independientes

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — Software de biblioteca de metrología de energía ADC

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos