TIDA-010042

TIDA-010042

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un regulador de carga solar con seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para baterías de 12 V y 24 V que se puede utilizar como optimizador de energía en el futuro. Este diseño de referencia compacto está orientado a diseños de cargadores solares de pequeña y mediana potencia y es capaz de funcionar con módulos de paneles solares de 15 V a 60 V, baterías de 12 V o 24 V y proporcionar una corriente de salida de hasta 16 A. El diseño utiliza un convertidor reductor para bajar la tensión del panel a la de la batería. La etapa de potencia de medio puente con controladores internos integrados está controlada por una unidad de microcontrolador (MCU), que calcula el punto de máxima potencia utilizando el método de perturbación y observación. El regulador de carga solar MPPT se ha creado teniendo en cuenta las consideraciones del mundo real, como la protección de batería inversa, las alarmas e indicaciones programables por software y la protección contra sobretensiones y descarga electrostática (ESD).

Funciones
  • Rendimiento del 98.5 % en sistemas de 12 V y del 98.8 % en sistemas de 24 V
  • Amplio rango de tensión de entrada de 15 V a 60 V
  • El diseño flexible admite tensiones de batería de 12 V y 24 V
  • Corriente de salida máxima de 16 A
  • Protección contra inversión de polaridad, sobrecarga y sobredescarga de la batería
  • Capacidad de detección de exceso de temperatura del sistema
  • Placa de factor de forma pequeño de 83 mm × 82 mm × 26 mm
Opciones de tensión de salida TIDA-010042.1
Tensión de entrada (Min) (V) 16
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 33
Potencia de salida (W) 396
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEJ8C.PDF (2285 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYV0B.PDF (350 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYU9B.PDF (206 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYV2B.ZIP (4724 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF96B.ZIP (468 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYV1B.PDF (2330 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYU8B.PDF (526 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G1506 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27517 — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R6 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.6 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores por temperatura

TMP303 — Comparador de ventana de temperatura programado en fábrica

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFD5 — TIDA-010042 Software

this software is for TIDA-010042 with MSPM0, which calculates MPPT, has battery profiling functions and protection functions.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010042 — Diseño de referencia de controlador de carga MPPT basado en GaN de 400 W y optimizador de potencia

TIDCFD5 — TIDA-010042 Software

close
Última versión
Versión: 2.0
Fecha de publicación: 31/10/2023

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010042 — Diseño de referencia de controlador de carga MPPT basado en GaN de 400 W y optimizador de potencia

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd5a/tidcfd5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD5. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 400W GaN based MPPT Charge Controller and Power Optimizer Reference Design (Rev. C) PDF | HTML 8/05/2024
Artículo técnico Design considerations of a 10kW single-phase string inverter based on TI GaN FETs PDF | HTML 21/03/2025
Application brief How GaN Improves Solar Charge Controllers PDF | HTML 26/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos