TIDA-010044

TIDA-010044

Archivos de diseño

Información general

El sensor de proximidad NAMUR se utiliza ampliamente en el control industrial cuando el sensor debe cumplir un requisito especial de energía máxima. Esto, a su vez, impone requisitos especiales a la entrada digital de comunicación de línea de alimentación (PLC) diseñada para interactuar con dicho sensor en lo que respecta a la exactitud y la fiabilidad. Este diseño de referencia es un frontal completo de una entrada digital compatible con los sensores NAMUR. El diseño demuestra que se consigue fiabilidad mediante redundancia, protección contra fallos y amplias funciones de diagnóstico en un tamaño compacto.

Funciones
  • Umbral de 1.6 mA, histéresis de 0.4 mA
  • Circuito abierto de 0.2 mA, umbral de cortocircuito de 6 mA
  • Tensión de circuito abierto de 8.2 V y corriente de cortocircuito de 8.2 mA
  • Amplio diagnóstico
  • Protección contra fallos
  • Aislamiento de potencia y datos
  • Componentes redundantes para una mayor fiabilidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL4.PDF (1015 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXY9.PDF (140 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXY8.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXZ1.ZIP (861 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF28.ZIP (389 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXZ0.PDF (606 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXY7.PDF (252 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2901AV-Q1 — Comparador automotriz diferencial cuádruple de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM25019 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 100 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7340FC — Aislador digital de 4 canales, 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3301 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 33 V
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
* Guía de diseño NAMUR PLC Digital Input With Fault Protection and Diagnostics Reference Design 10/12/2018

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos