TIDA-010058

TIDA-010058

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor flyback de salida doble que utiliza regulación del lado secundario basada en el UCC28742. Un carril 5 V se regula con una precisión de ±1 % y una regulación cruzada de un carril 12 V está dentro del –8 % al +14 % con una carga del 25 % al 100 %. El diseño utiliza una PCB de capa única para optimizar los costos. La eficiencia máxima es del 82.82 % a 115 V/50 Hz y del 83.19 % a 230 V/50 Hz. El consumo de potencia en modo de espera es de 31.6 mW a 115 V/50 Hz y de 54.2 mW a 230 V/50 Hz.

Funciones
  • Consumo de potencia <50-mA en modo de espera para aplicaciones de fuente de alimentación de 50-W
  • La realimentación del optoacoplador ofrece una respuesta transitoria rápida y una estricta regulación de voltaje
  • Funcionamiento DCM con conmutación de valle para mejorar la eficiencia y reducir la EMI
  • Corriente de arranque ultrabaja y gran histéresis VDD para una baja capacitancia de polarización
  • Protecciones contra fallos, incluida la protección de línea baja de entrada, sobretensión de salida, sobrecorriente y contra cortocircuitos
Opciones de tensión de salida TIDA-010058.1 TIDA-010058.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 2
Potencia de salida (W) 30 10
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEQ4.PDF (5219 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM063.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM062.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM065.ZIP (526 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFJ7.ZIP (210 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM064.PDF (810 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM061.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 5-V/2-A, 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Ref Design With < 50-mW Standby Power 2/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos