TIDA-010059

TIDA-010059

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta el sensor de corriente de efecto Hall, TMCS1100, que puede medir corrientes con un error absoluto de < 1 % (de –40 a 125 °C) y proporcionar una tensión de aislamiento de trabajo de hasta 600 V. El elemento de detección de corriente de baja resistencia en el encapsulado y la falta de necesidad de una fuente de alimentación de lado alto permiten una solución de detección de corriente compacta y eficiente para un control preciso del par, la velocidad o la posición del motor. La etapa de potencia del inversor se compone de módulos de potencia de 600 V LMG3411 de nitruro de galio (GaN) que permiten reducir aún más el tamaño y mejorar la eficiencia para la última generación de accionamientos de motor. 

Funciones
  • La detección precisa de la corriente (< 1 % de error absoluto) permite un control preciso del motor.
  • La estabilidad de exactitud en un amplio rango de temperaturas elimina la necesidad de compensación externa o compensación de derivación.
  • El elemento de detección integrado en el encapsulado y la falta de necesidad de una fuente de alimentación de lado alto permiten un sistema de detección de corriente de bajo costo y tamaño reducido.
  • La etapa de potencia del inversor eficiente y compacto se basa en los módulos de potencia 600 V LMG3411 GaN con protección integrada contra baja tensión de compuerta, sobrecorriente del dispositivo y exceso de temperatura.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEQ0.PDF (1969 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM353.ZIP (342 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM352.ZIP (129 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM355.ZIP (3911 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDM356.ZIP (1466 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM354.ZIP (1851 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM351.ZIP (722 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3411R050 — GaN de 600 V y 50 mΩ con controlador y protección contra sobretensiones ciclo por ciclo integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1100 — Sensor de corriente de efecto Hall de 20 ARMS y 80 kHz con aislamiento básico de ±600 V y referencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

Este diseño de referencia presenta el sensor de corriente de efecto Hall, TMCS1100, que puede medir corrientes con un error absoluto de < 1 % (de –40 a 125 °C) y proporcionar una tensión de aislamiento de trabajo de hasta 600 V. El elemento de detección de corriente de baja resistencia en el (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD280049C — Módulo de evaluación F280049C de controlCARD

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP21495 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de doble puente activo de 6,6 kW PMP21999 — Diseño de referencia de convertidor resonante CLLLC bidireccional de 6,6 kW que utiliza un transform PMP23126 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase de 3 kW con abrazadera activa con PMP23249 — Diseño de referencia de tarjeta auxiliar FET de GaN de 650 V y 30 mΩ PMP41006 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por PMP41043 — Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1.6 kW y LLC con modo de corriente proporcionado po TIDA-00915 — Diseño de referencia de inversor GaN de factor de forma pequeño trifásico, de 1.25 kW, 200 VCA para TIDA-010059 — Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores TIDA-010062 — Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p TIDA-010086 — Diseño de referencia de formación y prueba de batería 10-A de bajo costo y control digital TIDA-010203 — Diseño de referencia PFC de polo tótem monofásico de 4 kW con C2000 y GaN TIDA-010210 — Diseño de referencia de ANPC trifásico bidireccional de 11 kW basado en GaN TIDA-010231 — Diseño de referencia de módulo frontal analógico para la detección de arcos en aplicaciones fotovolt TIDM-02000 — Diseño de referencia de puente completo con desplazamiento de fase controlado en modo de corriente m TIDM-02002 — Diseño de referencia de puente activo doble (DAB) resonante CLLLC bidireccional para cargador HEV/EV TIDM-02008 — PFC de tótem GaN CCM bidireccional de alta densidad con MCU C2000™ TIDM-1007 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) sin puente de polo tótem GaN CCM de a TIDM-1022 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia (PFC) de impulso de conmutación de valle
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
* Guía de diseño In-Phase Current-Sense Reference Design for 230-VAC Motor Drives Using Hall-Effe 3/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos