TIDA-010070

TIDA-010070

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia utiliza un controlador ORing, el LM5050-1 para proporcionar protección contra polaridad inversa y corriente inversa. En conjunto, el controlador de intercambio en caliente LM5069 se utiliza para sobrecorriente, sobretensión, protección contra baja tensión y limitación de corriente de irrupción. El diseño también cuenta con carriles de alimentación para la electrónica de control, incluidos los circuitos de accionamiento de compuerta, el codificador y el MCU.

Funciones
  • Proteja la tensión del bus de CC contra sobretensión, polaridad inversa, sobrecorriente y corriente de irrupción.
  • Evite que la corriente inversa vuelva a la alimentación del bus de CC común durante el frenado del motor.
  • Capacidad de soportar hasta transitorios 100 V en el enlace de CC (48 V nominal)
  • Opción de alimentar el MCU mediante el USB para la configuración en ausencia de una entrada de bus de CC.
  • Proteja las alimentaciones del codificador (tanto del bus de CC como de la batería de reserva externa) contra fallos de cortocircuito.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUES3.PDF (3453 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM359.PDF (210 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM358.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM361.ZIP (2954 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFP7.ZIP (322 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM360.PDF (1164 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM357.PDF (264 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5164 — Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 6 V a 100 V, 1 A e IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5069 — Controlador de intercambio en caliente de 9 V a 80 V con limitación de potencia

Hoja de datos: PDF
Controladores de diodo ideal y ORing

LM5050-1 — Controlador FET ORing IQ de 5 V a 75 V y 400 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP38691 — Regulador de voltaje de baja caída de 500 mA y 10 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22919 — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, D2PAK simple, 2,4 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25501F3 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, LGA simple de 0,6 mm x 0,7 mm, 76 mOhm, protección co

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas

Hoja de datos: PDF
Supervisores de tensión de suministro

TPS3703-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2662 — eFuse de 0.025-0.88 A, 4.5 V a 60 V, 478 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada y salida
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
* Guía de diseño Protected DC Bus Input Power & Control Power Supply Ref. Des. for Low-Voltage Se 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos