TIDA-010073

TIDA-010073

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una solución de controlador de motor de CC con escobillas (BDC) para una rueda principal y un cepillo principal de robot aspirador, que pueden detectar una parada del motor sin sensores adicionales. Este diseño permite un bajo número de componentes y un factor de forma pequeño, al tiempo que proporciona flexibilidad para controlar los motores BDC. El diseño incorpora protecciones mejoradas, como sobrecorriente, sobretensión, baja tensión y apagado térmico.

Funciones
  • Funciona con tensiones de 4.5 V a 33.6 V
  • Alta corriente de pico de salida: 3.5 A
  • Precontrolador de puente H y FET integrados
  • Detección fiable de calado del motor mediante detección de corriente integrada
  • Protecciones térmicas y contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión y baja tensión
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: De -40 °C a 85 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUES7.PDF (3099 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM133.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM132.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM135.ZIP (492 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL2.ZIP (548 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM134.PDF (523 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM131.PDF (200 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8876 — Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr.

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCFL3 — TIDA-010073 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010073 — Diseño de referencia de controlador de motor de CC con escobillas de 18 V, 2 A, 25 mm con detección

TIDCFL3 — TIDA-010073 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 13/08/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010073 — Diseño de referencia de controlador de motor de CC con escobillas de 18 V, 2 A, 25 mm con detección

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfl3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfl3/tidcfl3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFL3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 18-V, 2-A, 25-mm, Brushed DC Motor Driver With Stall Detection and Speed Control 14/08/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos