TIDA-010076

TIDA-010076

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-010076 muestra la transferencia de potencia de 220 W y datos de 100 Mbit/s a través de SPE. Los sistemas de comunicación en la topología en cadena necesitan significativamente menos hardware y cableado que los sistemas convencionales en topología en estrella. Cuando se combina con Ethernet de par único (SPE, 100BASE-T1) y alimentación a través de la línea de datos, el diseño se simplifica al tener menos cables. La alimentación y los datos viajan a través de solo dos cables de nodo a nodo.

Funciones
  • SPE con 100 Mbit/s
  • Un par trenzado para la alimentación y la comunicación
  • Encadenamiento de nodos
  • Protección contra cableado incorrecto y sobretensiones
  • Potencia de enlace dinámico o de ingeniería
  • Probado para funcionar con el motor de comunicaciones industriales 66AK2Gx
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUET1.PDF (3799 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM617.PDF (627 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM616.PDF (375 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM619.ZIP (7364 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV4.ZIP (823 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM618.PDF (4302 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM615.PDF (1607 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TLC6C598-Q1 — Controlador LED de registro de desplazamiento de 8 bits de la lógica de potencia para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM76003 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 3.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83TC811R-Q1 — Transceptor de capa física Ethernet PHYTER™ 100BASE-T1 para automoción de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951 — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — Producto mejorado, microcontrolador de señal mixta

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ10500 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 5,5 V y 0,5 A en un paquete de 3 mm × 2,6 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZM33603 — Módulo de alimentación CC/CC reductor de 4 V a 36 V, 3 A en paquete compacto QFN de 7 x 9 x 4 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2663 — eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr
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
* Guía de diseño Daisy-Chained Power and Data Over Single Pair Ethernet (T1) Reference Design 3/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos