TIDA-010077

TIDA-010077

Archivos de diseño

Información general

La evitación de obstáculos, la detección de precipicios, la prevención de obstrucciones y el seguimiento de paredes son características necesarias para los sistemas robóticos. Este diseño de referencia utiliza técnicas ópticas de tiempo de vuelo (ToF) para crear sistemas de sensores de proximidad pequeños y rentables con el fin de lograr estas funciones y resolver el problema de la solución IR universal que es muy sensible al color ambiental y del objeto mediante un único ´circuito de entrada analógico (AFE) de sensor de proximidad y distancia (OPT3101) con tres LED de infrarrojo cercano (NIR) externos y un fotodiodo.

Funciones
  • Se pueden configurar tres emisores NIR para diferentes funciones: Detección de precipicios, evitación de obstáculos, prevención de obstrucciones y seguimiento de paredes
  • Rango de detección de hasta 1.5 metros sin lente para evitar obstáculos
  • El alto rango dinámico (HDR) adaptativo permite que el rango de detección sea lo suficientemente corto para la detección de precipicios y la prevención de obstrucciones
  • El AFE de detección basado en ToF (OPT3101) hace que las mediciones sean insensibles al color y la reflectividad del objeto y admite el funcionamiento en condiciones de luz ambiental elevada (exterior)
  • Salida de medición de distancia directa con una exactitud del 5 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUET2.PDF (3902 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM206.ZIP (141 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM205.ZIP (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM208.ZIP (2784 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM6.ZIP (1164 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM207.ZIP (645 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM204.ZIP (391 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2664 — Inversor de tensión de capacitor conmutado con entrada de tensión de 1.8 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702 — Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2476 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 8 KB SRAM, comparador, ADC de 12 bits, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de proximidad

OPT3101 — Sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF, front end analógico (AFE)

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers LED RGB

TLC59283 — Controlador LED de corriente constante de 16 canales con FET de precarga

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010077 — Diseño de referencia todo en uno de obstáculos, detección de acantilados y prevención de atascamient

TIDCFM7 — TIDA-010077 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 24/09/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010077 — Diseño de referencia todo en uno de obstáculos, detección de acantilados y prevención de atascamient

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfm7 or www.ti.com/lit/xx/tidcfm7/tidcfm7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFM7. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Obstacle, Cliff Detection and Stuck Prevention All-In-One Reference Design 25/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos