TIDA-01008

TIDA-01008

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia conserva energía y prolonga la vida útil de la pantalla LCD y la retroiluminación al ajustar el brillo según el nivel de luz ambiental. El deslizador táctil capTIvate permite ajustar el brillo según la preferencia del usuario. Los sensores de temperatura remotos supervisan los estrictos requisitos térmicos de la pantalla LCD, lo que permite un apagado térmico para proteger el sistema.

Funciones
  • Rango de entrada de 4 V a 40 V
  • 6 cadenas de 8 LED, 150 mA máx. por cadena
  • Ajusta el brillo de la retroiluminación en función del nivel de luz ambiental
  • Deslizador táctil capacitivo para ajustar o establecer el brillo
  • Monitoreo de temperatura y desconexión en condiciones exceso de temperatura
  • Reduce la potencia del sistema y prolonga la vida útil de la retroiluminación y la pantalla LCD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI3.PDF (3292 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRV47.PDF (320 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV46.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV49.ZIP (1666 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCED4.ZIP (4494 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV48.PDF (2166 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV45.PDF (294 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

LP8863-Q1 — Controlador de luz de fondo LED LP8863-Q1 automotriz con seis canales de 150 mA

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP423-Q1 — Sensor de temperatura remoto AEC-Q100 de 3 canales para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3001-Q1 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con respuesta de alta precisión para el ojo humano, de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR2633 — MCU táctil capacitiva con 16 E/S táctiles (64 sensores), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/S, ADC 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01008 — Diseño de referencia de retroiluminación de detección óptica con detección de temperatura

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/12/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01008 — Diseño de referencia de retroiluminación de detección óptica con detección de temperatura

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidced5 or www.ti.com/lit/xx/tidced5/tidced5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCED5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Reference Design for Optical Sense-Controlled Backlight With Temperature Sensing 1/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos