TIDA-010080

TIDA-010080

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia compacto y de alta eficiencia con una salida de 48 V CC y 500 W está orientado a la alimentación de telecomunicaciones 5G y fuentes de alimentación de CA/CC industriales. El circuito consta de un circuito frontal de corrección del factor de potencia (PFC) en modo de conducción continua (CCM) basado en el UCC28180, seguido de una robusta etapa LLC para un convertidor de CC/CC aislado basado en el UCC256403. Para necesidades de alta eficiencia, el UCC24624 se encarga de la rectificación síncrona. Este diseño utiliza una fuente de alimentación auxiliar con retorno con el UCC28911, que tiene un MOSFET interno de alta tensión. Este diseño permite una eficiencia máxima del 94.5 % y permite que el sistema funcione sin refrigeración forzada. El sistema en su conjunto tiene una distorsión armónica total (iTHD) baja, con una carga del 30 % al <12 %, una carga del 50 % al <8 %, una carga del 100 % al <5.5 % y un buen rendimiento de carga transitoria. 

Funciones
  • Eficiencia máxima del 94.5 % a 230 V CA y del 94 % con una carga del 30 % al 100 %
  • Basado en CCM PFC y medio puente LLC (UCC28180 y UCC256403)
  • iTHD bajo: 30 % de carga a <12 %, 50 % de carga a <8 %, 100 % de carga a <5.5 %
  • Buen rendimiento transitorio de carga con menos del 1 % de regulación
  • Cumple con una exactitud de ±1 % para el medidor de potencia de entrada en todo el rango de carga
  • Refrigeración pasiva con caja metálica sellada
Opciones de tensión de salida TIDA-010080.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10.5
Potencia de salida (W) 504
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUET3.PDF (2902 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM804.ZIP (425 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM803.ZIP (200 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM806A.ZIP (11796 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ5.ZIP (1122 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM805.ZIP (806 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM802A.ZIP (888 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24624 — Controlador rectificador síncrono doble de alta frecuencia para convertidores LLC

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256403 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja y funcionamiento en espera ultrasilencioso

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9101 — Amplificador operacional simple de baja potencia, de 16 V y 1.1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño 500-W, > 94.5% Efficiency, Analog Control AC/DC Reference Design for 5G Telecom PDF | HTML 15/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos