Los sistemas de adquisición de datos de ancho de banda alto, como un osciloscopio de almacenamiento digital (DSO), requieren que la cadena de señal del circuito de la parte frontal analógica (AFE) tenga un ancho de banda amplio (–3 dB) para medir un amplio rango de señales, alta impedancia de entrada opcional para evitar la carga de la señal medida, bajo nivel de ruido para evitar la degradación de la relación señal-ruido (SNR) y buen rendimiento de distorsión para mantener la fidelidad de la señal. Las implementaciones típicas de un AFE suelen requerir un diseño discreto y complejo o el desarrollo de un ASIC de la parte frontal personalizado. Este diseño de referencia proporciona un AFE más sencillo y rentable sin sacrificar el rendimiento.
Funciones
- Ancho de banda de entrada de 500 MHz
- Impedancia seleccionable (50 Ω o 1 MΩ)
- Admite acoplamiento CC/CA
- Amplio rango dinámico de ganancia programable de 40 dB
- Compatible con la función de activación
- Convertidor digital a analógico (DAC) de precisión para el control de compensación y el control de modo común
- Conector subminiatura versión A (SMA) compatible con el ADC del EVM de alta velocidad de TI