TIDA-010197

TIDA-010197

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta un diseño altamente modular para sistemas de telemetría por satélite resistentes a la radiación que utiliza la versatilidad del LMP7704-SP para monitorizar con precisión la temperatura, la tensión y la corriente para proporcionar información a la placa host. También proporciona salidas analógicas controladas para brindar protección y eficiencia óptima. La mayoría de las aplicaciones espaciales requieren el monitoreo de estos tres mensurables clave en múltiples subsistemas del satélite.

Funciones
  • Nueve entradas analógicas (1 % de precisión)
  • Tres salidas analógicas
  • Opciones de ADC externo o ADC integrado MCU
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEY7.PDF (1925 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM909.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM910.ZIP (30580 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG18.ZIP (6968 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM908.PDF (1478 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP461-SP — Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión resistente a la radiación, certif. QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADC128S102QML-SP — Conv. analógico a digital (ADC) de 12 bits, 1 MSPS y 8 canales, resistente a la radiación, QML-V

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC121S101QML-SP — Convertidor digital a analógico micropotencia de 12 bits, salida de carril a carril, resistente a la

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

LMP7704-SP — Amp. de amplio rango de sum. con polariz., RRIO, de ent. baja de precis., QLM-V y resist. a la rad.
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
* Guía de diseño Versatile Satellite Health Monitoring & Control Platform Ref. Des. W/ < 1% Acc. PDF | HTML 28/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos