TIDA-010243

TIDA-010243

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia se implementa la medición de energía trifásica de clase 0,1 mediante un convertidor analógico-digital (ADC) multicanal de alto rendimiento, que muestrea los transformadores de corriente (TC) a 8 kHz para medir la corriente y la tensión de cada tramo de la red de CA. Con este diseño de referencia se consigue una precisión alta en un amplio rango de corrientes de entrada, de 0.01 A a 100 A, y admite frecuencias de muestreo elevadas, necesarias para funciones de calidad de potencia como el análisis de armónicos individuales. Se puede alcanzar una tasa de muestreo ADC de 32 kSPS cuando se usa un microcontrolador host TI Arm® Cortex®-M0+ para metrología. La funcionalidad de software necesaria se implementa en MSPM0-SDK y se puede compilar con Code Composer Studio™.

Funciones
  • Metrología trifásica para medidores de electricidad que cumple los requisitos de exactitud de energía activa ANSI C12.20 Clase 0.1 en todo el rango de entrada 2000:1
  • Cálculos de energía y potencia activas y reactivas, corriente y tensión cuadrática media (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
  • RS-232 y RS-485 aislados con aislamiento de 5kVRMS
  • Probado en todo el rango de entrada de 10 mA a 100 A y de 9 V a 270 V
  • MSPM0-SDK contiene el ejemplo de software para metrología de energía y una interfaz gráfica de usuario ejecutable para mostrar los resultados en una PC con Microsoft® Windows®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF25A.PDF (1675 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMBP5.PDF (446 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBP4.PDF (185 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBP7.ZIP (2555 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG0.ZIP (987 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBP6.PDF (1979 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBP3.PDF (620 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO6720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4131 — MCU de 16MHz con FRAM de 4KB, SRAM de 0.5KB, ADC 10bits, LCD, UART/SPI/I2C, lógica IR y temporizador

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS131M08 — ADC delta-sigma de muestreo simultáneo, 24 bits, 32 kSPS y 8 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5,5 V de canal doble y 250 kbps con protección IEC-ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1400 — Transceptor RS-485, 3.3 V a 5 V, 500 Kbps, en encapsulado pequeño con IEC ESD de ±12 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3840 — Supervisor de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de tiempo de rei
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
* Guía de diseño Three-Phase Current Transformer E-Meter Reference Design With Standalone ADC (Rev. A) PDF | HTML 19/03/2025
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 6/01/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos