TIDA-010259

TIDA-010259

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia LMX1204 en cascada distribuye una sola entrada de reloj a 16 salidas de reloj.  Es adecuado para operaciones de alta frecuencia de hasta 12.8 GHz con un impacto insignificante de ruido de fase a la señal del reloj.  Es ideal para convertidores de datos de alta velocidad para señales de reloj en grandes sistemas de matriz en fases.

Funciones
  • Distribución 1:16 del reloj de alta frecuencia        
  •  Frecuencia de funcionamiento de hasta 12.8 GHz         
  •  Opciones para la división de reloj y la multiplicación de reloj         
  •  Incorpora 16 salidas SysRef para aplicaciones de JESD204B         
  •  Degradación de ruido de fase insignificante     
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF69.PDF (640 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCT1.PDF (2155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCT0.PDF (188 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCT3.ZIP (21426 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO2.ZIP (480 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCT2.ZIP (1441 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCS9.PDF (1269 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

PLL y sintetizadores de RF

LMX1204 — Búfer, multiplicador y divisor de RF de 12.8 GHz compatible con SYSREF JESD204B/C y sincronización d
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
* Guía de diseño Cascaded Clock Distribution Reference Design Supports 16 High Frequency Outputs PDF | HTML 4/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos