TIDA-010263

TIDA-010263

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia ofrece un ejemplo de implementación de una interfaz de dispositivo IO-Link. El diseño incluye la capa física del dispositivo IO-Link (PHY), que incluye una caída baja (LDO)y un microcontrolador de baja potencia. Esta combinación admite la velocidad de transferencia IO-Link COM3 y un tiempo de ciclo de 400 μs. El microcontrolador MSPM0 integra un oscilador interno, por lo que la MCU es capaz de ejecutar esta aplicación sin la necesidad de un cristal externo, lo que ahorra costos y espacio.

Funciones
  • Funcionamiento sin cristal con oscilador interno de 32 MHz
  • Arm® de baja potencia; Cortex®; microcontrolador M0+ con pila de dispositivos IO-Link desarrollado por TEConcept
  • Diseño de dos chips con LDO interno de 20 mA PHY
  • Transceptor de dispositivo con protección EMC integrada según IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-4 (EFT) e IEC 61000-4-5 (sobretensiones)
  • Tiempo de subida y de caída del controlador de salida limitado para minimizar los sobreimpulsos y EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF41A.PDF (1353 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

TIOL112 — Transceptor de dispositivo IO-Link con baja tensión residual y protección contra sobretensiones inte

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador,
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
* Guía de diseño IO-Link device implementation for sensors and actuator reference design (Rev. A) PDF | HTML 5/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos