TIDA-010268

TIDA-010268

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de un sistema de baterías de iones de litio (Li‑ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) con alta precisión de voltaje de celda de 5 a 7 segundos. El diseño supervisa con gran precisión la tensión de cada celda, la corriente de la batería y la temperatura de la celda y del transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico (MOSFET) y protege la batería de Li‑ion y LiFePO4 contra sobretensiones y subtensiones de las celdas, exceso de temperatura, sobrecorrientes de carga y descarga y situaciones de cortocircuitos de descarga. El producto adopta la arquitectura MOSFET de canal N de lado bajo y tiene una fuerte capacidad de conducción de activación y desactivación. Estas características hacen que este diseño de referencia sea altamente aplicable en sistemas de baterías de herramientas eléctricas y aspiradoras.

Funciones
  • Baterías diseñadas para una corriente de descarga continua máxima de 30 A basadas en Li-Ion o LiFePO4 de 5 a 7 segundos (el BQ76905 y el BQ76907 pueden admitir hasta 2 celdas; con cambios razonables, este diseño también admite aplicaciones con un mínimo de 2 celdas)
  • Supervisa la tensión de las celdas y la corriente y las temperaturas de la batería, equilibra las celdas y las protege al controlar los FET de carga o descarga.
  • Protección de hardware contra sobrecorrientes en descarga, cortocircuitos en descarga, sobretensiones y subtensiones
  • Protección robusta de las celdas de la batería con protección secundaria: sobretensiones y subtensiones de celdas y exceso de temperatura
  • MOSFET integrados de tamaño reducido, baja resistencia en conducción y Qg y Qgd bajos para el control de MOSFET de lado bajo
  • Baja corriente quiescente y estado de baja potencia para el envío
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF44.PDF (916 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCI5.PDF (331 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCI4.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCI7.ZIP (2693 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGL9.ZIP (726 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCI6.PDF (1439 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCI3.PDF (523 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0C1103-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para au

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de iluminación y carrocería automotriz

MSPM0C1104-Q1 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ76905 — Monitor y protector de baja potencia para 2S a 5S con medición de tensión de celda de alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ76907 — Monitor y protector de baja potencia para 2S a 7S con medición de tensión de celda de alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ77207 — Protección de tensión y temperatura para baterías de celda de iones de litio de serie 3 a 7, tempori

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0C1103 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0C1104 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1106 — MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R6 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.6 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante
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
* Guía de diseño 5s–7s Battery Pack Reference Design With Low-Side MOSFET Control PDF | HTML 1/01/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
BQSTUDIO — Software Battery Management Studio (bqStudio)

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos