TIDA-010270

TIDA-010270

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del parche de detección biológica brinda una plataforma para evaluar nuestros últimos productos para la supervisión continua de los signos vitales, como electrocardiogramas (ECG), la frecuencia cardíaca, la respiración, el pulso de marcapasos, la temperatura y el movimiento. El diseño usa el AFE4960 para obtener señales de ECG de una sola derivación con precisión y el TMP119 para monitorear la temperatura corporal. El CC2674R10 transfiere los datos medidos al terminal remoto, como un teléfono inteligente y un sistema de monitoreo médico para la visualización en tiempo real. El diodo emisor de luz (LED) integrado se puede usar para indicar el estado del sistema, como electrodos desconectados, baja potencia y conexión Bluetooth® baja energía (LE). El diseño se puede alimentar con 2 baterías CR2032 (entrada de 3 V) o 1 batería AAA (entrada de 1.5 V) con una vida útil de 14 días.

Funciones
  • Diseño de parche pequeño y multiparamétrico de chip único para la detección sincronizada de ECG, respiración y pulso de marcapasos
  • Sensor de temperatura digital de alta precisión para el monitoreo en tiempo real de la temperatura corporal
  • El procesador Arm® Cortex®-M33 de alto rendimiento con Bluetooth LE 5.3 de 2.4 G admite la transferencia inalámbrica de datos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC6.PDF (247 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para biosensores

AFE4960 — Parte frontal analógica de ECG de 2 canales con detección de respiración y marcapasos integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61299 — Convertidor boost de 5.5 V y corriente quiescente de 95 nA con límite de corriente de entrada y rend

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP119 — Sensor digital de temperatura de ±0.08 °C de precisión en encapsulado WCSP con tolerancia a la defor

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2674R10 — MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 multiprotocolo de 2.4 GHz con memoria Flash de 1 MB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDA-010270-DESIGN — TIDA-010270 User guide, Design files and firmware

With this downloadable design files, the TIDA-010270 reference design allows users to connect with TI Simplelink Conncet mobile app for the real-time ECG, Respiration, Pace pulse and temperature demo.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010270 — Diseño de referencia de parche de detección biológica para la supervisión continua de signos vitales
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
* Guía de diseño TIDA-010270 Short PDF | HTML 20/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — Kits de desarrollo de software (SDK) SimpleLink™ de bajo consumo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos