TIDA-010281

TIDA-010281

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta un sensor de radar de onda milimétrica (mmWave) de seguridad (IWR6843AOP) y un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) de seguridad (LP87745) para permitir una percepción segura en aplicaciones de robótica y automatización industrial. El diseño admite la comunicación de vigilancia Q&A, la supervisión de la señal de error (ESM) de nivel o PWM, el diagnóstico de seguridad y las funciones de restablecimiento de radar para robots móviles autónomos (AMR), vehículos guiados automatizados (AGV), humanoides, robots industriales y robots colaborativos.

Funciones
  • Radar compatible con la seguridad funcional con nivel de integridad de hardware hasta SIL-2 y capacidad sistemática de SIL-3
  • PMIC compatible con la seguridad funcional con nivel de integridad de hardware hasta SIL-2 y capacidad sistemática de SIL-3
  • Soporte de software para la comunicación de vigilancia entre el circuito integrado de administración de potencia (PMIC) y el radar
  • Proporciona resultados de las pruebas para:
    • Rendimiento de radar con el PMIC de seguridad
    • Función de vigilancia Q&A desde el PMIC
    • Monitoreo de señal de error (ESM) de nivel o PWM
    • Diagnóstico de seguridad y restablecimiento del radar
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFG3.PDF (297 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB75.PDF (526 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEO8.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEO7.ZIP (10627 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC919.ZIP (3803 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEO5.PDF (2296 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBY1.PDF (1965 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM68635-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 3.5 A y 65 V y transitori

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de radar mmWave para uso industrial

IWR6843AOP — Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87745 — PMIC c/3 conv. buck de 3 A y bajo ruido, LDO de E/S y un conv. boost de 5 V para MMIC de radar ind.
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
* Guía de diseño mmWave Radar Sensing Reference Design for Safer Robot Perception PDF | HTML 2/12/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos