TIDA-010289

TIDA-010289

Archivos de diseño

Información general

Los amplificadores de alta potencia (HPA) suelen requerir una polarización adecuada por parte de un control de potencia en los transmisores frontales de RF para cumplir con los requisitos de eficiencia de potencia frontales. Este diseño de referencia combina un controlador de polarización HPA de TI con una etapa de potencia de medio puente de nitruro de galio (GaN) de TI para demostrar el control variable de la polarización de puerta HPA de GaN junto con el pulso de puerta o drenaje HPA de GaN.

Funciones
  • Drenaje pulsado o puerta de configuración HPA: tiempo de ascenso del drenaje de 70 ns y tiempo de ascenso de la puerta de 88 ns
  • Alimentación de hasta 28 V en el drenaje HPA
  • Interfaz SPI o I2C opcional con el módulo complementario MSPM0 BoosterPack™
  • Monitoreo integrado de corriente y consumo de HPA
  • Funciones de secuencia de potencia para proporcionar la polarización adecuada a los amplificadores de potencia (PA)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFD9.PDF (1501 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB48.PDF (364 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBV3.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBV5.ZIP (3476 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC894.ZIP (539 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBV4.ZIP (3476 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBV2.PDF (1911 KB)
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
* Guía de diseño High-Power Amplifier Bias Controller Reference Design PDF | HTML 3/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos