TIDA-01053

TIDA-01053

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01053 es un diseño de referencia de controlador ADC para optimizar la THD, el ruido y la SNR completa del sistema para la instrumentación de alto rango dinámico. La alta naturaleza capacitiva de la entrada ADC presenta algunos desafíos únicos para el diseño del controlador y el proceso de selección de piezas que garantizan la estabilidad, el bajo nivel de ruido, la alta capacidad de accionamiento de corriente y un rendimiento de baja distorsión armónica al mismo tiempo. Este diseño de referencia tiene como objetivo resaltar las ventajas de rendimiento del uso de un amplificador completamente diferencial o dos amplificadores de extremo único al accionar un ADC.

Funciones
  • Diseño de controladores ADC para obtener el mejor nivel de ruido y rendimiento THD
  • Controlador completamente diferencial
  • Configuración de amplificador operacional doble
  • Mediciones de ruido y THD para el conductor independiente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL4.PDF (3996 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQJ5.PDF (163 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQJ4.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQJ7.ZIP (2231 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDB9.ZIP (401 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQJ6.PDF (700 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQJ3.PDF (237 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA625 — Amplificador de amplio ancho de banda, alta precisión, bajo ruido y distorsión, controlador SAR ADC

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)
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
* Guía de diseño ADC Driver Ref Design Optimizing THD, Noise, and SNR for High Dynamic Range 17/04/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00732 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 18 bits y 2 MSPs para lograr la máxima rela TIDA-01035 — Diseño de referencia de adquisición de datos aislados de 20 bits que optimiza la fluctuación para ma TIDA-01037 — Diseño de referencia de adquisición de datos optimizado para aislador de 1 MSPS de 20 bits, que maxi TIDA-01050 — Diseño de referencia del sistema DAQ de interfaz analógica optimizado para convertidores de datos SA TIDA-01051 — Diseño de referencia que optimiza la utilización de FPGA y la producción de datos para equipos de pr TIDA-01052 — Diseño de referencia de controlador ADC que mejora la THD a escala completa mediante alimentación ne TIDA-01054 — Diseño de referencia de potencia multicarril para eliminar los efectos EMI en sistemas DAQ de alto r TIDA-01055 — Diseño de referencia de optimización de búfer de referencia de tensión ADC para sistemas DAQ de alto TIDA-01056 — Diseño de referencia DAQ de 1 MSPS de 20 bits que optimiza la eficiencia de la fuente de alimentació TIDA-01057 — Diseño de referencia que maximiza el rango dinámico de señal para entrada diferencial real de 10 Vpp

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos