TIDA-01064

TIDA-01064

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del relé de estado sólido de CA con MOSFET de bajo costo de BOM es un sustituto de relé que permite una administración eficiente de la potencia para una alternativa de baja potencia a los relés electromecánicos estándar en aplicaciones del termostato. Este diseño de referencia SSR es el modelo base del relé de estado sólido autoalimentado que proporciona una solución de bajo costo de BOM para termostatos de bajo costo.

Funciones
  • No hay sonido de clic
  • BOM de bajo costo
  • Autoalimentado
  • Cero potencia de la batería del termostato
  • Circuito amortiguador inherente que reduce el pico de tensión creado por cargas inductivas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC87A.PDF (1728 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNO1.PDF (164 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNO0.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNO3.ZIP (36284 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCN7.ZIP (1062 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNO2.PDF (995 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNN9.PDF (466 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LP339 — Comparador estándar cuádruple de bajo consumo para uso comercial

Hoja de datos: PDF
Biestables tipo D

SN74AUP1G74 — Biestable único de tipo D con activación de borde positivo de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18541F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, LGA simple de 1,5 mm x 0,8 mm, 65 mOhm, protección con

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Guía de diseño Low-Cost AC Solid-State Relay With MOSFETs Reference Design (Rev. A) 6/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00377 — Diseño de referencia de relé de estado sólido de CA autoalimentado con MOSFET TIDA-00751 — Diseño de referencia del conmutador de relé de estado sólido de 24 VCA con aislamiento galvánico TIDA-01065 — Relé de estado sólido AC autoalimentado y aislado con diseño de referencia MOSFET

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos