Inicio Administración de potencia MOSFET

CSD18541F5

ACTIVO

Detalles del producto

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 65 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 75 VGSTH typ (typ) (V) 1.75 QG (typ) (nC) 11 QGD (typ) (nC) 1.6 QGS (typ) (nC) 1.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 2.2 ID - package limited (A) 2.2 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 65 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 75 VGSTH typ (typ) (V) 1.75 QG (typ) (nC) 11 QGD (typ) (nC) 1.6 QGS (typ) (nC) 1.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 2.2 ID - package limited (A) 2.2 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
PICOSTAR (YJK) 3 1.0877 mm² (1.49 mm × 0.73 mm)
  • Low on-resistance
  • Ultra-low Qg and Qgd
  • Ultra-small footprint
    • 1.53 mm × 0.77 mm
  • Low profile
    • 0.36-mm height
  • Integrated ESD protection diode
  • Lead and halogen free
  • RoHS compliant
  • Low on-resistance
  • Ultra-low Qg and Qgd
  • Ultra-small footprint
    • 1.53 mm × 0.77 mm
  • Low profile
    • 0.36-mm height
  • Integrated ESD protection diode
  • Lead and halogen free
  • RoHS compliant

This 54-mΩ, 60-V, N-Channel FemtoFET™ MOSFET technology is designed and optimized to minimize the footprint in many space constrained industrial load switch applications. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing a significant reduction in footprint size.

This 54-mΩ, 60-V, N-Channel FemtoFET™ MOSFET technology is designed and optimized to minimize the footprint in many space constrained industrial load switch applications. This technology is capable of replacing standard small signal MOSFETs while providing a significant reduction in footprint size.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CSD18543Q3A ACTIVO MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm Lower resistance

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 12
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos CSD18541F5 60-V N-Channel FemtoFET™ MOSFET datasheet (Rev. B) PDF | HTML 8/09/2021
Application brief Estimating Leakage Currents of Power MOSFETs PDF | HTML 31/10/2025
Nota sobre la aplicación MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 27/10/2025
Nota sobre la aplicación Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 25/03/2024
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 18/12/2023
Nota sobre la aplicación Solving Assembly Issues with Chip Scale Power MOSFETs PDF | HTML 14/12/2023
Nota sobre la aplicación Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 13/03/2023
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 31/05/2022
Artículo técnico How to Select a MOSFET – Load Switching PDF | HTML 14/02/2018
Artículo técnico How to power your thermostat using solid state relays PDF | HTML 11/08/2016
Guía de diseño FemtoFET Surface Mount Guide (Rev. D) 7/07/2016
Artículo técnico Shrink your industrial footprint with new 60V FemtoFETs PDF | HTML 20/06/2016

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

CSD1FNCHEVM-889 — Módulo de evaluación FemtoFET N-ch

Este módulo de evaluación (EVM) FemtoFET N-ch incluye siete tarjetas secundarias; cada tarjeta contiene un número de pieza diferente de FemtoFET N-ch.  Las tarjetas secundarias permiten al ingeniero conectar y probar fácilmente estos pequeños dispositivos.  Los siete FemtoFET varían de 12 V a 60 V (...)

Guía del usuario: PDF
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Soporte de software

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Soporte de software

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD18541F5 TINA-TI Spice Model

SLPM228.ZIP (4 KB) - Modelo TINA-TI Spice
Productos y hardware compatibles
Modelo de simulación

CSD18541F5 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM180B.ZIP (3 KB) - Modelo PSpice
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
Productos y hardware compatibles
Herramienta de cálculo

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-010049 — Diseño de referencia de entrada digital evaluado por TUV para IEC 61508 (SIL-2)

Este diseño de referencia de módulo de entrada digital aislado en grupo de 8 canales se centra en aplicaciones con necesidad de seguridad funcional industrial. Este diseño cuenta con diagnósticos implementados para ayudar a detectar fallos de hardware aleatorios permanentes y transitorios. El (...)
Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-01064 — Relé de estado sólido AC con BOM de bajo costo y diseño de referencia MOSFET

El diseño de referencia del relé de estado sólido de CA con MOSFET de bajo costo de BOM es un sustituto de relé que permite una administración eficiente de la potencia para una alternativa de baja potencia a los relés electromecánicos estándar en aplicaciones del termostato. Este diseño de (...)

Productos y hardware compatibles
Diseño de referencia

TIDA-01065 — Relé de estado sólido AC autoalimentado y aislado con diseño de referencia MOSFET

El diseño de referencia del relé de estado sólido de CA autoalimentado y aislado con transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico es un sustituto de relé que permite una administración eficiente de la potencia para una alternativa de baja potencia a los relés electromecánicos (...)
Productos y hardware compatibles
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
PICOSTAR (YJK) 3 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos