TIDA-01067

TIDA-01067

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia permite el control del confort de varias habitaciones gracias a la calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) conectados. La detección de la temperatura, la humedad y la presión permite supervisar y ajustar el flujo de aire en cada zona de forma independiente. Este diseño de referencia convierte un sistema de volumen de aire constante (CAV) en uno de volumen de aire variable (VAV). Los datos recopilados se pueden transmitir de forma inalámbrica al termostato inteligente o a la puerta de enlace. Cuenta con sensores integrados que permiten el mantenimiento predictivo, acortan el tiempo de solución de problemas técnicos y reducen el consumo general de energía. La larga duración de la batería permite que el amortiguador inteligente funcione durante muchos años sin necesidad de gastar tiempo y dinero en reemplazar la batería.

Funciones
  • Plataforma de software SimpleLink™
  • Radio y MCU con Bluetooth® baja energía integrado en un factor de forma más pequeño
  • Intervalo publicitario configurable de hasta cuatro segundos
  • Consumo de energía ultrabajo
    • Corriente media total de 30.56 μA (cinco ajustes de rejilla por día)
    • Corriente de reposo de 3.7 μA
    • ARM® Cortex®-M3 de 61 μA/MHz
    • El convertidor CC/CC usa 28 μA de potencia media (intervalo publicitario de 500 ms)
  • Funciona con cuatro baterías AA
  • El controlador de motor tiene FET integrados y un comparador de detección de corriente que permite un diseño sencillo y un tamaño de solución pequeño con discretos mínimos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA5.PDF (6376 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRG0.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRF9.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRG2.ZIP (892 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDK0.ZIP (1080 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRG1.PDF (1191 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRF8.PDF (300 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62745 — Convertidor reductor con entrada de 3.3 V a 10 V e IQ ultrabajo de 300 mA con VSEL e interruptor de

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC1010 — Sensor digital de humedad y temperatura de baja potencia y ±2 % en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2650 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 2,4 GHz con Flash de 128

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD23285F5 — MOSFET de potencia NexFET™ de -12 V y canal P, LGA simple de 0,8 mm x 1,5 mm, 35 mOhm, protección co

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 2 mm x 2 mm, 23.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers LED RGB

LP55231 — Controlador LED RGB/Blanco de 9 canales con memoria de programa interna y bomba de carga integrada:

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01067 — Diseño de referencia de control inteligente del amortiguador con detección de presión, humedad y tem

TIDCDK1 — TIDA-01067 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/06/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01067 — Diseño de referencia de control inteligente del amortiguador con detección de presión, humedad y tem

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdk1 or www.ti.com/lit/xx/tidcdk1/tidcdk1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDK1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Smart Damper Control Ref Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing 19/06/2016
Artículo técnico Power topology choices for power-hungry devices PDF | HTML 9/08/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00757 — Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos