TIDA-01088

TIDA-01088

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01088 implementa la medición de parámetros de calidad de la energía en un sistema de medición de energía polifásico. Se calculan la distorsión armónica total (THD), las lecturas fundamentales y los parámetros de metrología estándar, como la energía y la potencia activa y reactiva. También se calculan los ángulos de fase a fase para ayudar a evitar una instalación incorrecta del sistema. Este diseño usa sensores de corriente de derivación aislada para mantener la precisión en los análisis armónicos y permanecer inmune a los ataques de manipulación magnética.

Funciones
  • Metrología trifásica de clase 0.5 % con sensores de corriente de derivación con aislamiento galvánico
  • Rendimiento de aislamiento de CA de hasta 1 kV (tensión de trabajo) y 7 kV (pico)
  • Distorsión armónica total (THD) calculada para la tensión y corriente
  • Caídas y subidas de tensión registradas con niveles de umbral programables
  • Medición de ángulos de fase a fase para determinar la secuencia de fases y evitar una instalación incorrecta del sistema
  • Biblioteca de energía completa con tensión y corriente fundamentales, potencia activa y reactiva fundamental, energía activa y reactiva, corriente y tensión cuadrática media (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBO7A.PDF (9378 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRLM8.PDF (250 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLN0.ZIP (350 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC52.ZIP (289 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLM9.PDF (374 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLM7.PDF (97 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7320C — Aislador digital de 2 canales, 2/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1304M05 — Modulador aislado reforzado, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión con LDO

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763 — Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-232

TRS3232 — Controlador/receptor de línea RS-232 de 3 V a 5.5 V de canal doble y 250 kbps con protección ESD de

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67641 — SoC de medición polifásica de bajo costo con 3 ADC Sigma-Delta, ADC SAR de 10 bits, LCD, 128 KB Flas

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01088 — Diseño de referencia de medición de calidad de potencia multifásica con sensores de derivación aisla

TIDCC53 — TIDA-01088 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 17/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01088 — Diseño de referencia de medición de calidad de potencia multifásica con sensores de derivación aisla

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc53 or www.ti.com/lit/xx/tidcc53a/tidcc53a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC53. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Multi-Phase Power Quality Measurement With Isolated Shunt Sensors Design Guide (Rev. A) 26/07/2016
Artículo técnico Quantifying harmonic distortion - Effect of sinc3 filter roll off (part 3) PDF | HTML 7/08/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00601 — Diseño de referencia de medición de potencia multifásica con sensores de derivación aislados TIDM-3PH-ENERGY5-ESD — Diseño de referencia de sistema de medición de energía trifásico de clase 0.5 con protección ESD mej TIDM-THDREADING — Diseño de referencia de medición de distorsión armónica total para monitoreo de energía

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos