TIDA-010948

TIDA-010948

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra la capacidad de utilizar dos dispositivos TI Sitara™ MCU-AM243x para manejar un simple control de motores abierto en tiempo real Ethernet Gigabit (SORTE_G) conectado con control de seis ejes. El diseño incluye un núcleo R5F de 800 MHz en un dispositivo AM243x para desempeñar el control orientado al campo de bucle cerrado con un tiempo de ciclo 62,5 μs para seis motores independientes con codificadores incrementales. Un núcleo de la unidad programable en tiempo real (PRU) de este AM243x actúa como controlador SORTE_G para enviar solicitudes y recibir los ángulos del motor de 6 ejes. El núcleo de la PRU de otro dispositivo AM243x actúa como dispositivo SORTE_G para enviar ángulos de motor de 6 ejes que son decodificados por otros núcleos de PRU en este AM243x al lado del controlador en cada ciclo. El AM243x también admite codificadores absolutos multiprotocolo y Ethernet industrial multiprotocolo.

Funciones
  • EPWM de 18 canales y PWM ICSSG_PRU de 18 canales para generar formas de onda PWM basadas en la salida de seis bucles de controles orientados al campo
  • Firmware con filtración Sigma-Delta de 12 canales con muestreo continuo y reparto de carga entre núcleos de PRU para la retroalimentación de corriente de fase de seis motores conectados directamente
  • Firmware DE SORTE_G implementado por ICSSG. Incluye una opción ampliada para EtherCAT®, PROFINET® o Gigabit TSN
  • Seis controles orientados al campo de bucle cerrado independientes para corriente y velocidad con el tiempo del ciclo de 62,5 μs
  • Decodificación de codificadores incrementales de seis canales con un módulo EQEP y núcleos de PRU
  • Opción ampliada para protocolos multicodificadores con ICSSG, por ejemplo, EnDat, HDSL, Biss C, Tamagawa y Nikon A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB4A.PDF (4102 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDR4.ZIP (1500 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDR3.ZIP (361 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDR6.ZIP (21213 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU9.ZIP (2771 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDR5.ZIP (10554 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDR2.ZIP (2715 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8316 — Controlador de motor trifásico de 40 V máx. y pico de 8 A con detección de corriente integrada y FET

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM2434 — MCU de 4 núcleos basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad de hasta 800

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

AMC1035 — Modulador delta-sigma de precisión con entrada bipolar de ±1 V y salida de referencia de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1450 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 6-Axis Motor Control With Position Feedback and Industrial Communication Protocols Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 29/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos