TIDA-010957

TIDA-010957

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una plantilla de diseño para implementar una etapa de potencia del condensador flotante basado en nitruro de galio (GaN), trifásico de tres niveles y neutro. El uso de dispositivos de potencia de conmutación rápida permite la conmutación a una frecuencia equivalente a 125 kHz, lo que reduce el tamaño de los componentes magnéticos del filtro y aumenta la densidad de potencia de la etapa de potencia. La topología multinivel permite el uso de dispositivos de potencia nominal de 650 V a tensiones de bus de CC más altas de hasta 900 V. La menor tensión de conmutación en los transistores reduce las pérdidas por conmutación, lo que se traduce en una eficiencia del 98.9 % a potencia completa.

Funciones
  • Etapa de potencia para convertidor CC/CA bidireccional trifásico y neutro
  • Interruptores con potencia nominal de 650 V en un sistema de 900 V (debido a tres niveles)
  • Alta frecuencia de conmutación de 125 kHz y diseño de alta eficiencia (98.9 %)
  • 21 ARMS por fase al adoptar LMG3522R030
  • 36 ARMS por fase al adoptar LMG3670R010
  • Esquema de control para la gestión del desequilibrio de corriente trifásico
Opciones de tensión de salida TIDA-010957.1 TIDA-010957.2
Tensión de entrada (Min) (V) 200 650
Tensión de entrada (Máx) (V) 480 900
Tensión de salida (Nom) (V) 800 400
Amperímetro de salida (Máx) (A) 22.5 21
Potencia de salida (W) 18000 8400
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología Boost- PFC Buck- PFC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFG9A.PDF (3356 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB90.ZIP (1093 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB91.ZIP (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB93.ZIP (34527 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC928.ZIP (1186 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB92.ZIP (5976 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBZ7.ZIP (1663 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030 — FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1126 — Sensor de corriente de efecto Hall, 80 ARMS y 500kHz, con AFR, referencia y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC0311D — Amplificador aislado reforzado de entrada de 2 V de precisión con ganancia fija y salida diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC0330R — Amplificador de aislamiento reforzado con entrada de ±1 V y salida ratiométrica para detección de te

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC0381D — Amplificador aislado reforzado de precisión con entrada de 1500 V y salida diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC33421-Q1 — Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura aislados

ISOTMP35 — Sensor de temperatura aislado básico de 1.2 °C con salida analógica de 10 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28P550SJ — MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 1.1 MB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU<
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
* Guía de diseño 15kW to 30kW Bidirectional Three-Phase Plus Neutral Flying Capacitor Based on GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 23/03/2026
Nota sobre la aplicación Design Consideration of 3-Level Flying Capacitor Converters for Three-Phase AC/DC Applications PDF | HTML 12/01/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos