TIDA-010960

TIDA-010960

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un medidor de energía monofásico que usa convertidores de señal analógica a digital (ADC) multicanales independientes aislados para muestrear un sensor de corriente de derivación. El diseño de referencia logra una precisión de clase 0.5 % en el rango de entrada (de 50 mA a 15 A) con una velocidad de muestreo de 4 kHz, y usa un microcontrolador (MCU) host Arm® Cortex®-M0+ de TI para calcular los parámetros de metrología. La funcionalidad de programación necesaria se implementa en el MSPM0-SDK y se puede compilar con Code Composer Studio™ de TI.

Funciones
  • Precisión monofásica del 0.5 % en el rango de entrada (de 50 mA a 15 A) con una frecuencia de muestreo de 4 kHz
  • Los parámetros calculados incluyen energía y alimentación activa y reactiva, corriente de línea cuadrática media (RMS), corriente neutra RMS, tensión RMS, factor de potencia y frecuencia de línea
  • Software de metrología de energía con salidas pulsadas a un sistema de prueba de referencia que incluye los resultados que se muestran en una GUI de PC con Windows® Microsoft®
  • Flexibilidad a la hora de combinar el microcontrolador (MCU) de metrología y el convertidor analógico a digital (ADC) para varios puntos de rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFB8.PDF (1282 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDO4.PDF (255 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDO3.PDF (157 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDO6.ZIP (1677 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGU3.ZIP (674 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDO5.PDF (1221 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDO2.PDF (448 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de uso general

MSPM0G1106 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC130M02 — ADC delta-sigma aislado de 16 bits, 2 canales y muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV761 — Regulador de tensión lineal de 16 V, 1 A y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK6C — Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi
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
* Guía de diseño One-Phase Shunt Power Meter Reference Design With Isolated ADC PDF | HTML 20/12/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos