TIDA-010961

TIDA-010961

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un codificador angular inductivo absoluto de alta resolución. Una placa de circuito impreso (PCB) conductora giratoria forma parte del diseño. La PCB fija incluye bobinas de excitación y receptor Nonius, así como dos frontales de sensores inductivos sin contacto con un oscilador inductor-condensador (LC) e interfaces seno-coseno. Un microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0 con convertidores analógico a digital (ADC) de 4 MSPS calcula el ángulo absoluto.

Funciones
  • Resolución angular absoluta de 16.6 bits efectivos (ENOB), exactitud angular estática < 0.04°, latencia muy baja de 9.6 μs
  • El objetivo conductor de 58 mm de diámetro y la placa de circuito impreso con dos bobinas Nonius de 16 y 15 períodos por vuelta permiten un diseño de baja altura
  • La inmunidad a los campos magnéticos parásitos permite sustituir el solucionador con un menor costo del sistema, un menor consumo de potencia < 500 mW y una mayor exactitud
  • El CI frontal analógico integrado para la detección inductiva de posición sin contacto elimina la necesidad de imanes, lo que reduce el costo del sistema
  • El MCU con convertidor analógico a digital (ADC) doble de 12 bits integrado, sobremuestreo y acelerador matemático trigonométrico ayudan a aumentar la resolución y reducir el costo del sistema
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFF8.PDF (2999 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB50.PDF (398 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBW1.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB51.ZIP (6362 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC896.ZIP (3250 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBW2.PDF (1590 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBW0.PDF (758 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC5072-Q1 — Parte frontal del sensor de posición inductivo automotriz con interfaz seno/coseno

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM365R3 — Módulo de alimentación de convertidor reductor síncrono de 0.3 A, entrada de 3 V a 65 V, salida de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF35 — Referencia de tensión de precisión de potencia ultrabaja, corriente quiescente de 650 nA y deriva de
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
* Guía de diseño High-Resolution Low Latency and Low-Power Absolute Inductive Angle Encoder Reference Design PDF | HTML 23/09/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos