TIDA-010978

TIDA-010978

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un paquete de baterías de ion de litio (Li-ion) y fosfato de hierro y litio (LiFePO4) (52s y 104s) con detección de temperatura en todas las celdas y alta exactitud en la tensión de las celdas. El diseño monitorea la tensión, la temperatura y la impedancia de cada celda, al tiempo que admite la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) integrada y una comunicación de encadenamiento robusta. Este diseño es compatible con sistemas de almacenamiento de energía apilables de hasta 1500 V. Estas características hacen que este diseño de referencia sea aplicable para aplicaciones de baterías de alta capacidad.

Funciones
  • EIS integrado para monitoreo en tiempo real
  • Exactitud de la impedancia: 1 % (con excitación de 5 A e impedancia de 100 uΩ; frecuencia de medición: de 0.04 Hz a 2 kHz)
  • exactitud de ±1,7 mV en la tensión de la celda entre −40 °C y 85 °C
  • Comunicación de encadenamiento robusta con resincronización de datos y arquitectura en anillo para sistemas apilables de 1500 V
  • Detección completa de la temperatura de las celdas con multiplexor (MUX) para hasta 52 o 104 celdas por encapsulado
  • Protección programable de celdas y paquetes (OVP, UVP, OTP) con modo de apagado de baja potencia (<10 µA)
  • Arquitectura modular escalable que permite la expansión de encapsulados múltiples mediante conexiones en cadena e interfaces CAN
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT251.PDF (582 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMF71.PDF (1231 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF73.PDF (249 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF72.ZIP (8503 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC968.ZIP (1335 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF70.PDF (6975 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF69.PDF (2025 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX1308 — Multiplexor analógico 8:1, 1 canal, 5 V, control de corriente de inyección, lógica de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ79826Z-Q1 — Monitor y equilibrador de baterías 26-S autom. con motor de espectroscopia, impedancia electroquí

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LXC1T14 — Traductor de nivel de tensión de inversión de dirección fija de un canal de 1.1 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

This reference design features a bidirectional isolated, multi-port dual active bridge (DAB) DC/DC converter designed for battery pack EIS excitation and active pack balancing.
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010978 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilable de hasta 1500 V con EIS integrado< TIDA-010990 — Dis. de ref. de excitación para espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) a nivel de encapsu

F28P55-EIS-FW — Pack-level electrochemical impedance spectroscopy (EIS) excitation reference design

close
Última versión
Versión: EIS-VERSION-01
Fecha de publicación: 30/10/2026

Code for EIS solution

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010978 — Diseño de referencia de unidad de gestión de baterías apilable de hasta 1500 V con EIS integrado< TIDA-010990 — Dis. de ref. de excitación para espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) a nivel de encapsu

Información de la versión

This code is for EIS solution

Novedades

  • This code is the first version for EIS solution
  • Including excitation source and BMU board

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Up to 1500V Stackable Battery Management Unit Reference Design with Integrated EIS PDF | HTML 6/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos