TIDA-011004

TIDA-011004

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un módulo de fuente de alimentación de nivel espacial que cumple con la norma VITA-62 para arquitecturas VPX de 3U de nivel espacial. El estándar Space VPX permite la estandarización y la interoperabilidad al definir un marco para sistemas modulares y escalables que pueden utilizarse en una amplia variedad de perfiles de misión. Este diseño de referencia está implementado con un formato compacto, al tiempo que mantiene un alto rendimiento general.

Funciones
  • Módulo de fuente de alimentación de 300 W con una tensión de entrada nominal de 28 V
  • Carriles de tensión de salida: 12 V a 18 A, 5 V a 12 A y 3.3 V a 3 A
  • Protección contra sobrecorriente en cada carril de salida, sensor de temperatura y microcontrolador integrado
  • Cumple con los requisitos mecánicos de la norma VITA62 e incluye un conector de potencia VPX integrado
  • Dimensiones: Factor de forma VPX de 3U (100 mm × 160 mm)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFJ1.PDF (2228 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMF19.PDF (766 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF21.PDF (182 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF22.ZIP (6979 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC959.ZIP (2112 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF20.PDF (7102 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF18.PDF (3392 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5005-SEP — Controlador PWM de salida doble de 2 MHz, con tolerancia a la radiación y rectificación síncrona

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

TPS7H5020-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 100 % para MOSFET o FET de GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS7H4011-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 12 A con entrada de 4.5 V a 14 V y tolerancia a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS7H4013-SEP — Convertidor reductor sincrónico de 3 A con entrada de 4.5 V a 14 V y tolerancia a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura digitales

TMP9R01-SEP — Sensor de temperatura local y remoto de precisión alta tolerante a la radiación, certif. SEP

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4H199-SEP — Amp. operacional cuád. tolerante a la radiación, entrada y salida de carril a carril de 40 V y 4.5 M

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6015-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 60 V y tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6025-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 22 V y tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7H1121-SEP — Regulador de caída baja (LDO) tolerante a la radiación, de 2 A y entrada de 2.25 V a 14 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — Microcontrolador de señal mixta resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD9491-SEP — Transceptor RS-485 de 3 V-5.5 V tolerante a la rad. con fuente suministro de E/S flexible e IEC ESD

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL1431-SP — Referencia de tensión en derivación ajustable, QML-V, 2.4 V a 36 V resistente a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Space Grade 3U VPX Power Supply Module Reference Design PDF | HTML 1/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos