TIDA-011011

TIDA-011011

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una plantilla para implementar diseños de accionamiento de compuerta para transistores de efecto de campo (FET) de hasta 3.3 kV. Mediante el uso de precontroladores aislados monocanal con salidas divididas, se pueden controlar múltiples variantes de FET de potencia manteniendo una alta capacidad de fuente y disipador de corriente. El rendimiento del diseño de accionamiento se mejora aún más mediante la incorporación de una fuente de polarización aislada CC/CC con tensiones de carril de salida controladas, lo que permite un funcionamiento con menor RDS(ON).

Funciones
  • Diseño de controlador de compuerta para FET con una tensión de hasta 3.3 kV
  • Precontroladores con diseños de salida dividida
  • Carriles de tensión de control de compuerta regulados
Opciones de tensión de salida TIDA-011011.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1
Potencia de salida (W) 1.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH7.PDF (747 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURBB8.ZIP (518 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURBB9.PDF (169 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURBC1.ZIP (3955 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC950.ZIP (1081 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURBC0.ZIP (3707 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRC10.PDF (996 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de compuertas aislados

UCC218915-Q1 — Precontrolador monocanal aislado ±2.8 A con salidas divididas, DESAT más informes de fallas para aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC35131-Q1 — Módulo CC-CC aislado auto., VIN 5.5 V a 20 V, regulado en 2 W y 5 kVRMS, transformador integrado
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
* Guía de diseño Isolated Gate Driver Board With Isolated Bias Supply for 3.3kV SiC-FET Reference Design PDF | HTML 20/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos