TIDA-011019

TIDA-011019

Archivos de diseño

Información general

This reference design, featuring the CC1312R7 and MSPM0L2117 MCUs, is a fully functional battery powered rotary smart water meter. The instantaneous and total flow is updated on the always on LCD display and sent out in a C-mode telegram over OMSv4.2.x wM-Bus protocol; while the rotary sensing and magnetic tampering detection are also implemented and optimized for minimal power consumption.

Funciones
  • Always-on LCD display with up to 4×26 or 8×22 segments
  • 3.9µA standby current: 42 active LCD segments + 0.03µA for power switch stand-by + 0.9µA CC1312R7 with pulsed output (rotation sensing not included)
  • Inductive, and optical sensing support in a fourlayer, 50mm diameter circular FR4 PCB
  • IrDA comms port and magnetic tamper detection
  • OMS wM-Bus v4.2.x or later support with optional LoRaWAN radio (time-multiplexed)
  • Population options for load switch powering an external LoRaWAN radio and a SPI flash device
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH8.PDF (896 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMFF0.PDF (325 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMFE8.PDF (357 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMFE7.ZIP (4644 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC982.ZIP (329 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMFE9.PDF (1296 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMFE6.PDF (558 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Retenedores e interruptores de efecto Hall

TMAG5231 — Interruptor de efecto Hall de baja potencia y baja tensión (1.65 V a 5.5 V)

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27081A — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ con tiempo de elevación ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L2117 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1312R7 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Rotary Smart Water Meter With wM-Bus and LoRa WAN Reference Design PDF | HTML 9/11/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos