TIDA-01130

TIDA-01130

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01130 demuestra un tamaño de solución muy reducido para cámaras automotrices de 2 MP con la capacidad de velocidades de tasa de datos de canal de avance mucho más rápidas mediante el uso de la interfaz MIPI CSI-2 y el serializador FPD-Link III de 4 Gbps de TI. La mayor capacidad de rendimiento de esta cámara permite a las aplicaciones de CMS y cámara trasera utilizar dispositivos de captura de imágenes de mayor resolución y velocidad de fotogramas, lo que resulta fundamental a la hora de sustituir los espejos. Además, la cámara incluye un único conector Fakra para potencia sobre coaxial (POC). Mediante la POC, la cámara puede alimentarse desde una unidad de control electrónico central y, a través del mismo cable coaxial, transmitir datos de video al procesador central e inicializarse mediante el canal de retorno I2C del procesador.

Funciones
  • Datos de video de canal directo de alta velocidad compatibles mediante la interfaz MIPI CSI-2 y serializador de 4 Gbps
  • Diseño de tamaño optimizado que cabe en una sola placa de circuito impreso de 20 × 20 mm
  • Fuente de alimentación optimizada para tamaños pequeños mediante convertidores de tensión fija
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Diagnóstico y autocomprobación integrados (BIST) para aplicaciones ASIL B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD51A.PDF (4945 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT94.PDF (105 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT93.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT96.ZIP (511 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDY2.ZIP (645 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT95.PDF (1096 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT92.PDF (331 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62172-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV702-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Automotive 2-MP Camera Module Reference Design (Rev. A) 24/07/2018
Artículo técnico Next-generation FPD-Link III devices add speed and flexibility to Advanced Driver PDF | HTML 18/10/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01323 — Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos