TIDA-01323

TIDA-01323

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del concentrador de cámara TIDA-01323 permite la conexión de cuatro cámaras de hasta 2 megapíxeles y 60 fps a través de un cable coaxial. Este diseño utiliza estos cables coaxiales para proporcionar potencia, comunicación de canal de retorno y sincronización del reloj a los sensores. Los dos deserializadores cuádruples FPD-Link III de 4 Gbps admiten salidas dobles de la interfaz en serie de cámara de interfaz de procesador de la industria móvil (MIPI)-2 (CSI-2) a través de un conector Samtec hacia los procesadores de aplicaciones. Este diseño también permite al usuario conectar otros tipos de sensores para aplicaciones de fusión de sensores.

Funciones
  • Admite cuatro entradas de cámara con capacidad de sincronización del sensor a través de FPD-Link III
  • Proporciona una tensión de suministro de amplio rango para alimentación a través de coaxial (de 4 V a 14 V)
  • Se conecta directamente a EVM de TDA3 y TDA2Plus a través de la interfaz CSI-2
  • Funciona con cualquier cámara que utilice el serializador FPD-Link III DS90UB953 compatible.
  • La batería del automóvil puede suministrar directamente la alimentación de la placa con protección contra corriente inversa.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCT0.PDF (1185 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTR8.PDF (437 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTR7.PDF (174 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTS0.ZIP (2695 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE25.ZIP (1491 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTR9.PDF (3287 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTR6.PDF (655 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62162-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB960-Q1 — Deserializador FPD-Link III con hub de cámara cuádruple de 2 MP y puertos de salida CSI-2 dobles

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS4H160-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 160 mΩ y 4 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2272 — MCU de 16 MHz con 32 KB Flash, 512B RAM, ADC de 10 bits, I2C/SPI/UART

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125-Q1 — Búfer único de 1.65 V a 5.5 V, con salidas de 3 estados de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Protocolo e interruptores de bus y multiplexores

TS3USB221A-Q1 — Interruptor multiplexor/demultiplexor USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) y 1:2, con protección con
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
* Guía de diseño ADAS Multi-Sensor Hub Design With Quad 4-Gbps FPD-Link III, Dual CSI-2 Output 7/11/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01130 — Diseño de referencia del módulo de cámara de 2 MP automotriz con interfaz de video MIPI CSI-2, FPD-L

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX — SDK de procesador para TDAx ADAS SoC: Compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos