TIDA-01160

TIDA-01160

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de controlador de compuerta de FET e IGBT de carburo de silicio (SiC) es un modelo para controlar las etapas de potencia de aplicaciones de SAI, inversor de CA y pila de carga de vehículos eléctricos (estación de carga de EV). El diseño se basa en los controladores de compuerta aislados básicos UCC53xx de 3 kVRMS de TI para controlar los FET de lado alto y bajo. El diseño de referencia contiene una fuente de alimentación auxiliar compacta, integrada, fly buck aislada de 1.5 W para alimentar la entrada y la salida del controlador de compuerta. Al combinar el controlador de compuerta aislado y la fuente de alimentación del controlador de compuerta aislado en una placa compacta con un factor de forma de 33 mm × 23 mm.Este diseño proporciona una solución de controlador de un único canal totalmente probada, robusta, independiente y fácil de validar, capaz de soportar > 100 kV/μs de inmunidad a transitorios de modo común (CMTI).

Funciones
  • Adecuado para inversores monofásicos y trifásicos, convertidores de potencia de media y alta tensión (100 VCA a 230 VCA).
  • 0.5 A/2 A/6 A/10 A de corriente de origen y de disipación para MOSFET/ IGBT/SiC-FET con corrientes de hasta 100 A y frecuencias de funcionamiento de hasta 500 Khz.
  • Protección contra el encendido/apagado parásito de IGBT/FET durante la secuencia de encendido y apagado
  • Barrera de aislamiento de 4000 VPK y 2500 VRMS
  • Solución de controlador validada y cumple con una alta inmunidad a transitorios de modo común (CMTI) de > 100 kV/μs
  • Fuente de alimentación aislada compacta, de bajo costo y componentes bajos para alimentar circuito lateral de alta tensión con polarización negativa para inmunidad de ruido
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCV0.PDF (5998 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRM3.PDF (74 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRM2.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRM5.ZIP (1419 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDL4.ZIP (448 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRM4.PDF (304 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRM1.PDF (235 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM25017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 650 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC5320 — Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 4 A, salida dividida o UVLO con ref. al

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Compact, Single-Channel, Isolated Gate Drive Ref Design for UPS and Inverters 28/06/2017
Artículo técnico Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 13/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos