TIDA-01167

TIDA-01167

Archivos de diseño

Información general

Las líneas de suministro de las baterías automotrices son propensas a transitorios mientras funciona el sistema. Las protecciones típicas requeridas incluyen sobretensión, sobrecarga, polaridad inversa y arranque asistido. Durante la vida útil de un vehículo, el alternador se puede sustituir por una pieza no original. El alternador posventa puede tener una protección contra picos de tensión diferentes o nulos, lo que podría dañar la unidad de control electrónico (ECU). Este diseño de referencia proporciona protección para manejar estos potenciales pulsos tipo picos de tensión no suprimidos (12 V y 24 V) con control de hardware. El funcionamiento de clase A se puede lograr durante pulsos tipo picos de tensión no suprimidos.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de protección de entrada
  • Escalable a múltiples topologías de baterías (12 V, 24 V y 48 V)
  • Opciones configurables para admitir el funcionamiento de Clase A durante pulsos durante pulsos tipo picos de tensión no suprimidos
  • Cumplimiento para ISO7637-2 y ISO16750-2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC41A.PDF (5497 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROP7.PDF (194 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROP6A.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROP9.ZIP (619 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCW5.ZIP (270 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROP8.PDF (319 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROP5.PDF (406 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM5060-Q1 — Controlador de protección de lado alto de 5.5 V a 65 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa
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
* Guía de diseño Automotive 12- and 24-V Battery Input Protection Reference Design (Rev. A) 14/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos