TIDA-01184

TIDA-01184

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra el dispositivo TPS1HA08-Q1, que se utiliza para controlar un calentador de asiento automotriz. El sistema consta de una placa principal y un elemento calefactor, que representan el componente de calefacción resistivo que se encuentra en los calentadores de asientos automotrices. Este sistema demuestra la capacidad de controlar de forma independiente la temperatura de cada asiento, así como proporcionar un diagnóstico y protección sólidos para tener en cuenta los eventos de fallo. Las aplicaciones incluyen cualquier tipo de elemento calefactor controlado, como calefacción de asientos, control de clima, descongelación, relucientes y calentadores de tanques.

Funciones
  • Supervisar y controlar activamente el elemento calefactor de carga resistiva
  • Indicación de fallos y salida de detección analógica para la detección precisa de corriente de carga, detección de tensión y detección de temperatura
  • Indicación de estado LED TLC59116-Q1
  • Detección de carga abierta y cortocircuito a batería
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD91.PDF (3500 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRX33.PDF (240 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX35.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX34.ZIP (1169 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEV7.ZIP (1028 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX32.PDF (1146 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX31.PDF (422 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84-Q1 — Sensor de temperatura, con capacidad de 1,5 V y salida analógica de 10 uA de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TLC59116-Q1 — Controlador de disipador LED de corriente constante, bus I2C Fast Mode Plus (FM+) y 16 canales para

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD6F002-Q1 — Protección contra ESD de 6 canales, 5.5 V y filtro EMI para aplicaciones con pantalla LCD para autom

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1HA08-Q1 — Interruptor inteligente de lado alto de 40 V, 8 mΩ y 1 canal para automoción con límite de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

PCF8574A — Expansor de E/S I2C/SMBus de 8 bits de 2,5 a 5,5 V con interrupción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B67-Q1 — Regulador de tensión caída baja de 450 mA, sin batería (40V), PSRR alta e IQ baja con PG automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 6.4 mOhm
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
* Guía de diseño Smart Power Switch Reference Design for Automotive Seat Heater 14/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos