TIDA-01212

TIDA-01212

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01212 proporciona una solución de potencia ultrabaja pero simple y bajo costo para agregar un enlace PHY IrDA bidireccional a 9600 bps a cualquier dispositivo de medición inteligente o submedición. Mediante el uso de un único LED infrarrojo (IR), se implementa una resistencia y una referencia interna de 1.27 V, controlados por un software optimizado dentro del motor del controlador de sensores, tanto el transmisor como el receptor para IrDA PHY a 9600 bps. Este enfoque de diseño se puede utilizar con los microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink™ CC13xx y CC26xx de TI para reducir costos reemplazando los módulos PHY ópticos IrDA heredados por dos LED independientes.

Funciones
  • Implementación simple IrDA PHY bidireccional a 9600 bps mediante microcontroladores (MCU) inalámbricos SimpleLink CC1350
  • Solo se necesitan 2 E/S; la sensibilidad (o rango de enlace) se puede mejorar con dos E/S adicionales para implementar una referencia de tensión externa.
  • El motor del controlador de sensores detecta el área de la placas de circuito impreso (PCB) táctil capacitiva y sondea el LED infrarroja (IR) una vez por segundo (período ajustable)
  • Se conecta a TIDA-00848 para añadir una funcionalidad IrDA PHY (transmisión y recepción) con un único LED infrarrojo (IR)
  • Corriente media: 1.73 uA a 3.0 V (LCD APAGADO); 975 uA a 3.0 V (80 segmentos LCD ACTIVADOS) en el marco sistemas operativos en tiempo real (RTOS) de TI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCF0.PDF (2909 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROW8.PDF (106 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROW7.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROX0.ZIP (247 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCY3.ZIP (365 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROW9.PDF (358 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROW6.PDF (168 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT70A — Sensor analógico de temperatura de precisión de ±0,1 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1350 — MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01212 — Diseño de referencia de puerto de comunicación LED infrarrojo bidireccional simple

TIDCCY4 — TIDA-01212 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 4/12/2016
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01212 — Diseño de referencia de puerto de comunicación LED infrarrojo bidireccional simple

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccy4 or www.ti.com/lit/xx/tidccy4/tidccy4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCY4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Single Bidirectional Infrared LED Communication Port Reference Design 28/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos