TIDA-01230

TIDA-01230

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01230 proporciona una solución compacta capaz de generar potencia de CC aislada al tiempo que admite la comunicación RS-232 aislada. El diseño consta de un aislador digital reforzado con potencia integrada combinada con un transceptor de comunicación RS-232.

Funciones
  • Solución combinada pequeña (ligeramente mayor que el tamaño del dispositivo ISOW7842)
  • Solución de fuente de alimentación única (no se requiere alimentación separada para el lado de la interfaz)
  • Reducción del costo de la lista de materiales
  • Ampliable a otros transceptores RS-232
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCT3.PDF (1094 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQA6.PDF (122 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQA5.PDF (66 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQA8.ZIP (292 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD98.ZIP (297 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQA7.PDF (449 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQA4.PDF (186 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Transceptores RS-232

TRS3122E — Controlador/receptor de línea RS-232 de 1.65 a 5.5 V y 1 Mbps con pin de alimentación lógica y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7840 — Aislador digital reforzado, 4/0, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7842 — Aislador digital reforzado, 2/2, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7843 — Aislador digital reforzado, 1/3, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7844 — Aislador digital reforzado, 0/4, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design 15/03/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00892 — Diseño de referencia de RS-485 aislado con señal y potencia integrados

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos