TIDA-01232

TIDA-01232

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de caída baja (LDO) en paralelo muestra el regulador lineal LDO de bajo ruido TPS7A85 en una configuración en paralelo, capaz de suministrar 3.5 A por LDO o 7 A por placa. La flexibilidad de diseño adicional incluye la capacidad de apilar este diseño para satisfacer los requisitos actuales de una aplicación.

Funciones
  • Corriente de salida: hasta 7 A por placa (dos caídas bajas TPS7A85 por placa)
  • Tensión de caída baja (LDO): 200 mV (típ.)
  • Bajo ruido de salida: 3.33 μVRMS (de 10 Hz a 100 kHz para un LDO) al poner en paralelo ocho LDO
  • Alta precisión de salida: ± 1 % (en línea, carga y temperatura)
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS7.PDF (9051 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDU421.PDF (1876 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSI5.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSI4.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSI7.ZIP (659 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDS8.ZIP (791 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSI6.PDF (660 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSI3.PDF (183 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A83A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 2 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A84A — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja (1.1 V), ruido bajo y alta p

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A85A — Reg. tensión caída ultrabaja 4 A, tensión ent. baja 1.1 V, bajo ruido alta exactitud, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Current, Low-Noise Parallel LDO Reference Design 1/08/2017
* Guía de diseño 6A Current-Sharing Dual LDO (TIDA-00270 Verified Design) 25/06/2014
Nota sobre la aplicación Ballast Resistors Allow Load Sharing Between Two Paralleled DC/DC Converters 28/07/2006

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00270 — LDO duales de uso compartido de corriente

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos