TIDA-01233

TIDA-01233

Archivos de diseño

Información general

Este documento se centra en dos diseños de referencia que utilizan el registro de desplazamiento de SN74HC595B 8 bits con registros de salida de 3 estados y el búfer octal SN74LVC244A con salidas de 3 estados, cada uno utilizado para ampliar tres salidas de uso general de un microcontrolador a ocho o más salidas de uso general. Ambos dispositivos están disponibles en el encapsulado ultrapequeño X2SON. El diseño de referencia del controlador de siete segmentos se centra en el control individual de los ocho LED en siete segmentos con hardware que cabe debajo del módulo de pantalla. Este diseño de referencia de matriz LED de 8 x 8 se centra en el accionamiento de 64 LED dispuestos como una pantalla de matriz de 8 x 8 que se podrían panelizar para crear pantallas más grandes.

Funciones
  • Amplio rango de suministro de tensión de 2 V a 3.6 V
  • Amplía 3 pines de salida de uso general a más de 64 salidas
  • Permite la visualización de caracteres personalizados en siete segmentos
  • Ampliable de manera indefinida a siete segmentos adicionales
  • Matriz LED de 8×8 con salidas ampliables
  • Compatible con salidas lógicas estándar 2.5 V y 3.3 V 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC25.PDF (11164 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDROU6.PDF (635 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROU5.PDF (216 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROU8.ZIP (2164 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCX6.ZIP (898 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROU7.PDF (3249 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROU4.PDF (825 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores no inversores

SN74LVC244A — Búferes de 8 canales, 1.65 V a 3.6 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74HC595B — Registros de desplazamiento de 8 bits con salida de 3 estados
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
* Guía de diseño Ultra-Small, Flexible LED Expansion Reference Design 20/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos