TIDA-01250

TIDA-01250

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un controlador de solenoide que implementa control de supervisión adicional y funciones de diagnóstico. Estas características permiten, por ejemplo: Detección de pérdidas en resortes, reconocimiento de envejecimiento de la válvula y control dinámico de la corriente del solenoide. Este conjunto de funciones de mantenimiento predictivo ayuda a disminuir o incluso eliminar el tiempo de inactividad de la fábrica. Además, el control de la corriente del solenoide admite el ahorro de energía y una mayor vida útil de la válvula. La interfaz IO-Link integrada proporciona la posibilidad de comunicación entre el controlador lógico programable (PLC) y el actuador para aprovechar el conjunto de funciones de mantenimiento predictivo. La conmutación del solenoide se realiza utilizando la salida PWM del microcontrolador (MCU) para accionar la corriente de un FET, que luego suministra la corriente de conmutación del solenoide. La firma actual se muestrea con el ADC de 12 bits en chip y se almacena en la FRAM en chip. Este diseño de referencia implementa un cálculo de la media móvil y un cálculo de los valores extremos de la curva de firma actual.

Funciones
  • Controlador de solenoide:  según la salida PWM MSP430™; salida PWM configurable para diferentes corrientes de accionamiento
  • Firma de corriente capturada por el ADC integrado de 12 bits
    • La firma actual se puede almacenar en FRAM MSP430
    • Funciones de procesamiento únicas implementadas en el firmware:
    • Media móvil
    • Detección de valores locales extremos
  • Configuración mediante UART o IO-LINK
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCO6.PDF (1516 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRT8.PDF (146 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRT7.PDF (51 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRU0.ZIP (1192 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDN1.ZIP (613 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRT9.PDF (728 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRT6.PDF (608 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

IO-Link y E/S digitales

TIOL111 — Transceptor de dispositivo IO-Link con protección contra sobretensiones integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12 bit ADC, comparador, DMA, UART/SPI/I2C, temporizado

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDN2 — TIDA-01250

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01250 — Diseño de referencia de controlador de solenoide inteligente con mantenimiento predictivo

TIDCDN2 — TIDA-01250

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 16/07/2017

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01250 — Diseño de referencia de controlador de solenoide inteligente con mantenimiento predictivo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn2 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn2/tidcdn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDN2. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Smart Solenoid Driver With Predictive Maintenance Reference Design 17/07/2017
Artículo técnico Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 28/09/2017
Informe Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 12/06/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00284 — Diseño de referencia del controlador controlado por corriente para solenoides de CA de 230 V TIDA-00289 — Diseño de referencia de controlador controlado por corriente para solenoide de 24 VCC con detección

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos