TIDA-01281

TIDA-01281

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01281 es una solución de módulo de comunicación RS-485, I2C y CAN aislado de bajo costo y alta eficiencia diseñada para su uso en sistemas industriales como fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS) y bancos de almacenamiento de energía que requieren comunicación aislada y alimentación aislada para transceptores RS-485/I2C/CAN.  El diseño cuenta con un microcontrolador en placa C2000-Piccolo para manejar el protocolo de comunicaciones de cada una de las interfaces. La placa tiene una fuente de alimentación aislada integrada controlada por el lado principal de bajo número de componente y alta eficiencia para generar alimentación secundaria para transceptores de comunicación. Esto elimina la necesidad de circuitos de realimentación del optoacoplador.

El diseño TIDA-01281 se probó para la transmisión de datos en diversas condiciones y en entornos EFT y ESD, lo que destaca el rendimiento de los dispositivos de TI para una transmisión de datos sólida en entornos hostiles.

Funciones
  • Módulo de comunicación aislado simple, eficiente y flexible para interfaz RS-485, CAN y I2C
  • Rendimiento de aislamiento robusto para un funcionamiento fiable en entornos hostiles con aislamiento funcional e inmunidad de tensiones de trabajo de 4000 VPK, 2500 VRMS y 560 VPK
  • Inmunidad a transitorios de modo común (CMTI) de 50 kV/us, para una alta inmunidad en entornos ruidosos
  • Cumple con IEC-61000-4-2: Descarga de contacto de ESD de ±8 kV y descarga indirecta por HCP y VCP, e IEC-61000-4-4: EFT ± 2 kV para RS485 y ±1 kV para CAN
  • Una tarjeta de control independiente con interfaz analógica y digital del dispositivo C2000 para la prueba y validación de etapas de potencia utilizadas en UPS, rectificador de telecomunicaciones, PSU de servidor y sistema de gestión de baterías
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN2A.PDF (5505 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPC2.PDF (210 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPC1.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPC4.ZIP (2047 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD19.ZIP (1316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPC3.PDF (1648 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPC0.PDF (251 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28033-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1541 — Reloj unidireccional aislado de 2.5 kVrms y aislador bidireccional I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN aislados

ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 aislados

ISO3082 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 2.5 kVrms y 200 Kbps

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28033 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB, ADC de 4.6 MSPS y CLA

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
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
* Guía de diseño Communication Module for Functional Isolated RS-485, CAN, and I2C Design Guide (Rev. A) 27/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos