TIDA-01292

TIDA-01292

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una etapa de potencia inversora de 650 W diseñada para UPS monofásicos de baja frecuencia (basados en transformador) que funcionan con una batería de 12 V. El diseño permite una implementación de bajo factor de forma y alta eficiencia, aprovechando el transistor MOSFET de montaje superficial de TI en un encapsulado SON5x6 con muy bajo RDS(ON) y baja carga de puerta (Qg). Al utilizar dos dispositivos en paralelo para cada tramo de la etapa de potencia de puente completo, la etapa de potencia elimina la necesidad de un disipador de calor, lo que reduce el costo total del sistema.

Funciones
  • Diseñado para UPS en modo de espera o fuera de línea de 100 VA a 850 VA; puede ampliarse hasta 1.5 kVA con transistores de efecto de campo adicionales en paralelo.
  • La solución con dibujo de microcircuitos estándar del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico mejora la fabricación y el ensamblaje de fuentes de alimentación ininterrumpida.
  • La ausencia de disipador de calor para disipar la potencia reduce el costo del sistema y el tiempo de producción.
  • Probado y validado para un funcionamiento de 100 W a 650 W con cargas de bombilla
  • Eficiencia típica de ≈95 % y eficiencia máxima de >98.5 %
  • Protecciones contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión y baja tensión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD05B.PDF (3305 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSU4.PDF (239 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSU3.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSU6.ZIP (2510 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDV4.ZIP (453 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSU5.PDF (2042 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSU2.PDF (439 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LMT88 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±4 °C, con ganancia de –11.77 mV/°C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LM5101B — 100V 2A/2A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17573Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1.45 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431B — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 0,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño 650-W Power Stage Without Heat Sink Ref Design or Low-Frequency Offline UPS (Rev. B) 25/06/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos