TIDA-01333

TIDA-01333

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del módulo de entrada analógica de alta tensión aislado TIDA-01333 tiene ocho canales que admiten mediciones de tensión y corriente. Además, los 4 canales admiten tensiones de modo común de hasta ±160 V. El aislamiento de la línea de +5 V y la comunicación de la interfaz periférica serial (SPI) se realiza en un chip único utilizando el ISOW7841. El diseño utiliza el ADS8681, que es un convertidor analógico a digital (ADC) de 16 bits que puede manejar tensiones de entrada de hasta ±12.288 V. Esto hace innecesario cualquier procesamiento previo de las tensiones de entrada estándar en el espacio industrial.

Funciones
  • Suministro aislado de 5 V + interfaz periférica serial aislada en un chip
  • Conmutación entre mediciones de tensión y corriente para cada canal
  • 4 canales con tensión de modo común de hasta ±160 V
  • Impedancia de entrada de 100 MOhm
  • Compatible con BeagleBone
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCU4.PDF (1407 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQD6.PDF (712 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQD5.PDF (78 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQD8.ZIP (2245 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA5.ZIP (624 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQD7.PDF (3833 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQD4.PDF (1459 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS55010 — Convertidor de CC/CC aislado con entrada de 2.95 V a 6 V, 2W con FETS integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

MUX36S08 — Multiplexor analógico de precisión, 1 canal, corr. filtración en estado activo de 1 pA, 36 V y 8:1

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TS5A23157 — Interruptor analógico de dos canales de 5 V, 2:1 (SPDT)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores diferenciales

INA149 — Amplificador diferencial de tensión de modo común alto

Hoja de datos: PDF
Aisladores digitales

ISO7140CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G332 — Compuerta OR de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS8681 — ADC SAR de 16 bits, 1 MPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12 V, ±10 V, ±6 V, ±5 V, ±2

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA192 — Amplificador operacional de precisión de alto voltaje, entrada/salida de carril a carril, 5 µV, 0,2

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74AHC594 — Registros de desplazamiento de 8 bits con registros de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores de señal con alimentación integrada

ISOW7841 — Aislador digital básico y reforzado, 3/1, alta tensión, 4 canales, con alimentación integrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T125 — PUERTA DE BÚFER única con salida de 3 estados (activación baja activa) y fuente de alimentación únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas XOR (OR exclusiva)

SN74LVC2G86 — Puertas XOR (OR exclusivo) de 2 canales, 2 entradas, 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design 24/02/2017
Informe Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 7/07/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00764 — Diseño de referencia del módulo aislado de entrada analógica, alta tensión y 8 canales

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos