TIDA-01341

TIDA-01341

Archivos de diseño

Información general

Los amplificadores de auriculares suelen requerir tensiones positivas y negativas. En este diseño de referencia, ambas tensiones se generan a partir de una única tensión de entrada con un convertidor de bomba de carga de carril dividido integrado. Proporciona un tamaño de solución pequeño con cinco condensadores y cuatro resistencias.

Funciones
  • Tamaño reducido de la solución
  • Baja distorsión
  • Lista de materiales (BOM) pequeña: solo nueve componentes externos
  • Rango de tensión de salida ajustable
  • Diseño de circuitos comprobado; se incluye informe de prueba y archivos de diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCR0.PDF (390 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPV9.PDF (310 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPV8.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPW1.ZIP (939 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD66.ZIP (655 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPW0.PDF (121 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPV7.PDF (286 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1622 — Amplificador operacional de audio SoundPlus™ con alto rendimiento, baja THD+N y entrada bipolar

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM27762 — Bomba de carga de salida positiva y negativa de bajo ruido con LDO integrado
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
* Guía de diseño Hi-Fi Headphone Amplifier Power Supply Reference Design 6/01/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP9781 — Diseño de referencia de pequeña alimentación de carril dividido y alta eficiencia para aplicaciones

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos