TIDA-01350

TIDA-01350

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia del amplificador de impedancia de transferencia lineal de alta velocidad es una aplicación de amplificador de impedancia de transferencia (TIA) de dos etapas, lineal y de alta velocidad que utiliza el amplificador totalmente diferencial (FDA) LMH5401. En el diseño de referencia se incluye un fotodiodo con coleta de fibra integrada. El fotodiodo proporcionado facilita las pruebas, ya que representa una fuente de corriente casi ideal.

Funciones
  • Ancho de banda > 500 MHz
  • Convertir corriente en tensión
  • Fotodiodo incluido
  • Dos etapas para una mayor ganancia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD08.PDF (2126 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUQ4.PDF (210 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUQ3.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUQ6.ZIP (582 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEA4.ZIP (1750 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUQ5.PDF (488 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUQ2.PDF (163 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

LMH5401 — Amplificador completamente diferencial de 8 GHz y banda ultra ancha
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
* Guía de diseño High-Speed, Linear Transimpedance Amplifier Reference Design 7/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos