TIDA-01351

TIDA-01351

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un acondicionamiento de señal de onda continua (CW) para sistemas de imágenes por ultrasonidos (sistema de ultrasonidos de 64, 128, 192 y 256 canales). Este diseño cuenta con un muestreo simultáneo completamente diferencial de 20 bits con datos sin procesar reales disponibles para su procesamiento. Consta de una ruta de señal completamente diferencial para canales I y Q, cada uno de los cuales utiliza un convertidor analógico a digital (ADC) con registro de aproximación sucesiva (SAR) de alto rendimiento (ADS8900B), un amplificador de precisión totalmente diferencial (THS4551), un regulador de tensión doble de bajo ruido y caída baja (LDO) (TPS7A8801) y una referencia de tensión de precisión (REF5050). El TIDA-01351 se puede conectar con el controlador PH1-EVM a través de la interfaz digital multiSPI™ y el rendimiento se puede evaluar mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI) basada en PC desde cualquier PC a través de la interfaz USB.

Funciones
  • Cadena de señal completamente diferencial de dos canales simultáneos (I y Q) que proporcionan datos sin procesar reales de latencia cero con relación señal-ruido (SNR) de 101.2 dB y número efectivo de bits (ENOB) de 16.45
  • Suma, filtración, amortiguación y ganancia de ocho canales implementados en una etapa con ancho de banda alto, baja potencia, bajo ruido y suministro único
  • La alta velocidad de muestreo de 1 MSPS permite flexibilidad en el posprocesamiento para mejorar la relación señal-ruido (SNR) y la resolución
  • Filtración de paso de banda para un rango de frecuencias de 50 Hz a 20 kHz
  • Funciona con una única fuente de alimentación de 6 V y un consumo de potencia total de 258 mW.
  • Diseñado utilizando un convertidor analógico a digital con registro de aproximación sucesiva (SAR ADC) de 20 bits y 1 MSPS (ADS8900B) con no linealidad integral (INL) de 1 ppm y relación señal-ruido (SNR) de 104.5 dB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCD9B.PDF (8399 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPN9.PDF (943 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPN8.PDF (145 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPO1.ZIP (2266 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD47.ZIP (2382 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPO0.PDF (4318 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPN7A.PDF (904 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A88 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1 A, doble canal, ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01351 — Diseño de referencia de conversión de datos reales sin procesar de alta resolución y alta SNR para d

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/03/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01351 — Diseño de referencia de conversión de datos reales sin procesar de alta resolución y alta SNR para d

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda6 or www.ti.com/lit/xx/tidcda6/tidcda6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDA6. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño High-Res, High-SNR True Raw Data Conversion Ref Design for Ultrasound CW Doppler (Rev. B) 18/10/2017
Artículo técnico Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 8/02/2018
Nota sobre la aplicación Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 20/11/2017
Nota sobre la aplicación Improving Resolution of SAR ADC 14/06/2017
Nota sobre la aplicación DC Controlled Low Pass Filter 9/03/2017
Informe Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 8/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos