TIDA-01362

TIDA-01362

Archivos de diseño

Información general

TIDA-01362 muestra cómo accionar un motor paso a paso trifásico utilizando la misma estructura de hardware de un controlador sin escobillas (BLDC). Al regular los esquemas de señal de modulación por ancho de impulsos, el diseño logra una corriente de salida sinusoidal fluida. Para la implementación de este diseño, se utiliza el dispositivo DRV8313.

Funciones
  • Corriente fluida
  • Diseño compacto
  • Funcionamiento con bajo nivel de ruido
  • Funcionamiento de bucle abierto
  • Vibración muy baja o ninguna vibración
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN7.PDF (1791 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQ06.PDF (161 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQ05.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQ08.ZIP (17144 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD77.ZIP (1712 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQ07.PDF (734 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQ04.PDF (207 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8313 — Controlador de motor trifásico de 65 V máx. y pico de 3 A con detección de FET integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01362 — Diseño de referencia de conducción de un motor trifásico paso a paso con un controlador de motor BLD

TIDCD78 — TIDA-01362 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/02/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01362 — Diseño de referencia de conducción de un motor trifásico paso a paso con un controlador de motor BLD

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd78 or www.ti.com/lit/xx/tidcd78/tidcd78.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD78. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Driving Three-Phase Stepper Motor With BLDC Motor Driver Reference Design 22/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos